Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Margen de fijación | 12,0 ... 22,0 mm |
parte normal material | Acero |
Superficie | galvanizado |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 12 mm |
d2 | 22 mm |
L | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación | 12,0 ... 22,0 mm |
parte normal material | Acero |
Peso | 12 g |
Familia de productos | SSB / SSD |
Instrucciones de pedido: SSB 12-22 ST-VZ
La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.
Accesorios disponibles: casquillo