SLG FSGA 2 102x57

N° de artículo: 10.01.10.14043

Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente

Longitud L102 mm
Anchura B57 mm
Altura H57 mm
Tipo de ventosaFSGA
N° aberturas aspiración2
SLG FSGA 2 102x57
Atributo Valor
B 57 mm
Dmk 46 mm
Ds 17,20 mm
G1 M4-MA
H 57 mm
H1 64,20 mm
L 102 mm
X1 80 mm
Y1 0 mm
Zs 5 mm
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
Instrucciones de pedido: SLG FSGA 2 102x57