Schmalz

Racores soportes SVS-GE

Conexión de ventosa G1/8" y G1/4"

Ir directamente a los productos

Todas las ventosas con boquilla G1/8"-AG y G1/4"-AG son montables

La rosca exterior en toda la altura permite un ajuste fino al instalar la ventosa

Tuercas de seguridad necesarias incluidas en el volumen de suministro

Estable y resistente a la oxidación gracias al acero inoxidable

Diseño
  • Manguito de acero inoxidable con rosca hembra y macho
  • Dos contratuercas (cincado) incluidas en el suministro
  • Rosca macho con superficie hexagonal
  • Conexión de vacío (1) con atornilladura de encaje (no incluida), véase capítulo "Filtros y uniones"
  • Las ventosas (2) adecuadas las encontrará en el capítulo "Ventosas de vacío"
Datos técnicos
  • Conexión: G1/8" y G1/4"
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Familia de productos
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

N° de artículo: 10.08.03.00180

Racor soporte recta con tuerca

Industrias: Universal

Rosca G1M20x1,5-MA
Rosca G2G1/4"-HE
Longitud L30 (mm)
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

N° de artículo: 10.08.03.00181

Racor soporte recta con tuerca

Industrias: Universal

Rosca G1M16x1-MA
Rosca G2G1/8"-HE
Longitud L30 (mm)
SVS-GE M20x1.5-AG G3/8-IG 30

N° de artículo: 10.08.03.00318

Racor soporte recta con tuerca

Industrias: Universal

Rosca G1M20x1,5-MA
Rosca G2G3/8"-HE
Longitud L30 (mm)
SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40

N° de artículo: 10.08.03.00320

Racor soporte recta con tuerca

Industrias: Universal

Rosca G1M30x1,5-MA
Rosca G2G1/2"-HE
Longitud L40 (mm)
SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20

N° de artículo: 10.08.03.00322

Racor soporte recta con tuerca

Rosca G1M10x1-MA
Rosca G2M5-HE
Longitud L20 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta