Schmalz

Ventosas tipo campana SAXM

Superficie de ventosa (Ø) de 20 mm a 115 mm

Ir directamente a los productos

Carrera de ventosa muy alta para una adaptación óptima a los más variados contornos de la pieza de trabajo

Estructura interna especial para una máxima absorción de fuerzas de retención y laterales, especialmente en chapas aceitadas

El gran soporte interior estructurado impide la embutición, también en el caso de chapas delgadas

Material Elastodur, extremadamente resistente al desgaste, resistente al ozono y a los aceites de dibujo agresivos

El diseño modular y reciclable minimiza los costes y permite una rápida sustitución de los componentes

Diseño
  • Ventosa tipo campana redonda (2) con labio sellador flexible, óptima estructura interior, ranura de aceite especial y apoyo interior
  • Material elastodur de gran resistencia al desgaste, tanto en la ventosa (ED-85) como en el disco de fricción (ED-65)
  • Conector Schmalz (SC) de dos piezas compuesto de conector superior (1) y conector inferior incl. disco de fricción (3)
  • Conector inferior con protección para que no se pierda
  • Las boquillas con rosca macho disponen de una junta integrada en la rosca de fijación
  • Disponible como ventosa montada o en piezas sueltas
Datos técnicos
  • Diámetro: 20 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)
Industrias
  • •Automóvil
  • •Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Conexión
Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 66 resultados

SAXM 20 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.19.00080

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SAXM 20 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.19.00102

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
SAXM 20 ED-85 M10-AG

N° de artículo: 10.01.19.00098

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM10-AG
SAXM 20 ED-85 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00103

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaLatón
ConexiónNPT3/8-IG
SAXM 20 ED-85 RA

N° de artículo: 10.01.19.00100

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
SAXM 20 ED-85 M16-AG

N° de artículo: 10.01.19.00118

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM16-AG
SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.19.00099

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM14x1.5-AG
SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.19.00105

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM16x1.5-AG
SAXM 20 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00101

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAXM 20 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00097

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-IG

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta