Schmalz

  • EFICIENTE

Generadores de vacío ECBPi

Capacidad de aspiración a 12 l/min

Ir directamente a los productos

Válvula de ventilación integrada para una deposición rápida y precisa

Supervisión selectiva del proceso y mantenimiento predictivo mediante la conexión a través de IO-Link

La supervisión de las condiciones reduce los errores y mejora la disponibilidad de la planta

La interfaz NFC permite la lectura y parametrización a través del smartphone

Mejora de la eficiencia energética gracias al ajuste automático de la potencia de aspiración

Diseño
  • Placa adaptadora de brida (1) para la conexión mecánica a todos los modelos de cobot convencionales
  • Racor rápido M12 de 8 polos o regleta de bornes como interfaz digital (2) del ECBPi al robot
  • Interfaz NFC (3) para la transmisión cómoda de datos mediante smartphone
  • Brida para la conexión de la garra (4)
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %
Industrias
  • Envases
  • Logística
  • Metal
  • Plástico
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

SoftwareIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro de paso D mk1
Capacidad de aspiración (máx.)
Familia de productos
Señalización
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

  • EFICIENTE
ECBPi 12 24V-DC M12-8

N° de artículo: 10.03.01.00314

CobotPump para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos

Capacidad de aspiración (máx.)12 (l/min)
Potencia nominal13 (W)
Tensión DC24 V - DC
Corriente nominal0.6 (A)
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
Vacío máx.750 (mbar)
Temperatura de uso5 ... 45 °C
  • EFICIENTE
ECBPi 12 24V-DC TB-8

N° de artículo: 10.03.01.00364

CobotPump para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos

Capacidad de aspiración (máx.)12 (l/min)
Potencia nominal13 (W)
Tensión DC24 V - DC
Corriente nominal0.6 (A)
Conexión eléctricaRegleta de bornes 8x
Vacío máx.750 (mbar)
Temperatura de uso5 ... 45 °C

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta