Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VRL-R NPT1 50.3x39 AL

N° de artículo: 10.02.01.02097

Prolongación (redonda)

MaterialAluminio
Diámetro exterior D50.3 (mm)
Longitud L39 (mm)
Datos de diseño
Design image
AtributoValor
dn25 mm
D50.3 mm
G1NPT1"-HE
G2NPT1-MA
L39 mm
L153 mm
Datos técnicos
AtributoValor
Margen de presión (presión operativa) [bar]bar
Temperatura de uso °C
Peso100 g
MaterialAluminio
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta