Schmalz

Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboSprint Hygienic

La solución con vacío de manipulación para aplicaciones ergonómicas en salas blancas, zonas húmedas e higiénicas con altas exigencias de higiene

Desde salas blancas de producción farmacéutica hasta superficies higiénicas de elaboración de alimentos y otros sectores profesionales con las más altas exigencias de limpieza: JumboSprint Hygienic permite una manipulación ergonómicamente segura y garantiza un flujo eficiente del material.

Consultas de productos

Aumento de la productividad gracias a la reducción de los tiempos de manipulación y carga, así como a la sujeción segura y sin daños con vacío

Limpieza fácil y rápida gracias al desmontaje sin herramientas, la manguera protectora fácil de limpiar y la gran resistencia a los productos de limpieza

Mínimas posibilidades de acumulación de polvo y gérmenes gracias a su diseño con pocas grietas y huecos y al pulido de alta calidad de la superficie

No alteración de las mercancías manipuladas mediante el uso de materiales no reactivos, no desmenuzables y no absorbentes

Con filtro HEPA opcional: Evita los depósitos internos del tubo de elevación y la contaminación ambiental

Manipulación de materiales para la producción farmacéutica: PalPharma

Manipulación segura y eficiente de sacos, contenedores y bidones, diseñados para satisfacer las exigencias específicas de los procesos farmacéuticos.

Más información sobre PalPharma Solutions
Diseño
  • Generación de vacío (1) mediante soplante eléctrico de hasta 100 kg de capacidad de elevación
  • Tubo flexible de alimentación de vacío (2)
  • Unidad de elevación (3) con manguera protectora limpiable y elemento de filtro integrado opcional
  • Asa de manejo (4) con forma de arco para levantar, bajar y soltar la carga
  • Ventosas adaptadas individualmente (5) para diferentes piezas de trabajo
Industrias
  • Alimentos
  • Farmacéutica
  • Química

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Productos

Grúas giratorias de acero inoxidable higiénicas
Grúas giratorias de acero inoxidable higiénicas
  • Transporte ergonómico y portátil con efecto positivo para la salud de diferentes cargas en el lugar de trabajo
  • Diseño orientado a la higiene para reducir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza
  • El complemento perfecto para el equipo de elevación por vacío para tubos Jumbo Hygienic
  • Integración flexible mediante montaje en columna o techo
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta