Generador de vacío para la conexión de sistemas de fijación por vacío en el procesamiento de metales y plásticos
Para uso con lubricantes refrigerantes, lubricación de cantidades mínimas y mecanizado en seco
Uso flexible en diferentes máquinas gracias a su rápida instalación
Montaje en la superficie de mecanizado o externo en la máquina
Acumulador opcional para separación y recirculación de lubricante refrigerante
Productos destacados
Compacto y siempre listo para un uso flexible en diferentes máquinas
Gracias a su robusto diseño, puede utilizarse tanto en la superficie de mecanizado como en el exterior de la máquina
La función de ahorro de energía (opcional) garantiza la máxima eficiencia energética con un ahorro de energía superior al 50 %
Acumulador (opcional) para acumulación y separación de líquidos con recirculación automática durante las horas de menor consumo
Entorno de trabajo ergonómico gracias al cerramiento completo. Proporciona un aislamiento acústico adicional y actúa como placa deflectora para evitar la atomización de los líquidos aspirados en el aire ambiente.
Conexión de aire comprimido con válvula de deslizamiento manual (1) para conectar y desconectar el generador de vacío
Conexión de tubos flexibles (2) para conectar el generador de vacío al dispositivo de fijación o acumulador
Tapa desmontable (3) con orificios de montaje (4) para atornillar, para el montaje de soportes magnéticos o acumuladores (5)
Conexión de tubos flexibles (6) para el retorno selectivo del líquido refrigerante recogido
Diseño con función de ahorro de energía: Acumulador opcional (5) con dos conexiones de tubos flexibles para conectar el dispositivo de fijación (2) y el generador de vacío (7)
Generadores de vacío para su uso en máquinas CNC para el procesamiento de metales
Capacidad de aspiración de hasta 8,6 m³/h
Grado de evacuación de hasta el 85 %
Opcional con control de ahorro de energía, acumulador o vacuostato para conmutación de seguridad
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.