Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Longitud L | 160 mm |
Anchura B | 160 mm |
Altura H | 30 mm |
Consumo de aire | 48 l/min |
Consumo de aire | 2,88 m³/h |
Capacidad de aspiración | 2,3 m³/h |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 160 mm |
H | 30 mm |
d | 6 mm |
L | 160 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,88 kg |
Instrucciones de pedido: VC-M-SP 160x160x30
La placa de ventosa Multi-Clamp se suministra en piezas individuales. La entrega consiste en:
Repuestos disponibles: perfil hermetizante, isla de fricción
Accesorios disponibles: juego de accesorios para el manejo de dos placas de ventosa con una bomba o un eyector