• Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con sistema para mesa lisa
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
  • Un suministro de vacío (circuito 1) alimenta la placa de ventosa inferior para fijar el dispositivo sobre la mesa de la máquina y el segundo suministro (circuito 2) tira hacia abajo del pistón y el plato de fijación para fijar la pieza
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
Productos destacados
  • Placas de sujeción de posición excéntrica para un uso óptimo de la superficie de sujeción
  • Sostiene incluso las piezas de trabajo estrechas de forma segura con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
  • No es necesario un medio adicional, ya que puede ser activado a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
  • Soporta las fuerzas laterales más fuertes gracias a los materiales de fricción especiales
Fijaciones mecánicas VCMC-G
  • El plato de fijación excéntrico (1) se retrae hacia abajo por medio de un pistón con el vacío de funcionamiento
  • Material de fricción (2) para la optimización de las fuerzas transversales
  • Cuerpo base de aluminio (3)
  • Enchufe rápido (4) para alimentador en vacío
  • Interfaz con la mesa lisa (5) con marco obturador
  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Para perfiles de marcos y ventanas
  • Con dos conexiones de tubo

Filtrar por