• Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío y poseen una conexión de vacío adicional para sujetar la fijación a la consola
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y curvadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Si no se dispone de suficiente superficie de succión estas piezas se pueden fijar y mecanizar de forma segura mecánicamente
Productos destacados
  • Platos de fijación excéntricos para un uso óptimo de la superficie de fijación
  • Fija de forma segura con fuerzas de sujeción de hasta 700 N las piezas estrechas
  • No es necesario ningún dispositivo adicional, ya que puede activarse mediante el sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
  • Soporta las fuerzas laterales más elevadas gracias a los materiales de fricción especiales
Fijaciones mecánicas VCMC-K1
  • El plato de fijación excéntrico (1) se empuja hacia abajo por medio de un pistón con el vacío de la consola de 1 circuito
  • Material de fricción (2) para optimizar la absorción de fuerza transversal
  • Cuerpo base de aluminio (3) con interfaz (5) para la consola
  • Conexión de vacío adicional (4) para fijar la ventosa a la consola
  • Lengüeta de fijación (6) opcional para un posicionamiento con exactitud de repetición
  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Para marcos y ventanas
  • Fijación previa a la consola mediante vacío

Filtrar por