• Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuitos)
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
  • El dispositive se fija previamente con un circuito de vacío a la consola; con el segundo circuito el pistón y el plato de fijación se llevan hacia abajo
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Si no se dispone de suficiente superficie de ventosa estas piezas se pueden fijar y mecanizar de forma segura mecánicamente
Productos destacados
  • Placas de sujeción de posición excéntrica para un uso óptimo de la superficie de sujeción
  • Sostiene incluso las piezas de trabajo estrechas de forma segura con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
  • No es necesario un medio adicional, ya que puede ser activado a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
  • Soporta las fuerzas laterales más fuertes gracias a los materiales de fricción especiales
Fijaciones mecánicas VCMC-K2
  • El plato de fijación excéntrico (1) se empuja hacia abajo por medio de un pistón en la fijación con el vacío de la consola de 2 circuitos
  • Material de fricción (2) para la optimización de las fuerzas transversales
  • Cuerpo base de aluminio (3) con interfaz (4) para la consola
  • Lengüeta de fijación opcional (5) para un posicionamiento con exactitud de repetición
  • Sistemas de 2 circuito de vacío
  • Para perfiles de marcos y ventanas
  • Fijación previa mediante vacío a la consola

Filtrar por