• Sistema de fijación mecánico para centros de mecanizado CNC con mesa de cuadrícula
  • Adecuado para todas las geometrías de cuadrícula convencionales
  • (anchos de ranura de 6,1 mm a 7 mm, profundidades de ranura de 6,1 mm a 7 mm)
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Si no se dispone de suficiente superficie de fijación estas piezas se pueden fijar y mecanizar de forma segura mecánicamente
Productos destacados
  • Placas de sujeción de posición excéntrica para un uso óptimo de la superficie de sujeción
  • Sostiene incluso las piezas de trabajo estrechas de forma segura con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
  • No es necesario un medio adicional, ya que puede ser activado a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
  • Soporta las fuerzas laterales más fuertes gracias a los materiales de fricción especiales
Fijaciones mecánicas VCMC-R
  • El plato de fijación excéntrico (1) es empujado hacia abajo por el sistema de vacío de la máquina mediante de un pistón
  • Material de fricción (2) para optimizar la absorción de la fuerza transversal
  • Cuerpo base de aluminio (3)
  • Interfaz (4) con la mesa con cuadrícula con marco obturador (5)
  • Sistema de vacío para mesas de cuadrícula
  • Para perfiles de marcos y ventanas

Filtrar por