• Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC para mesas de consola TVN de SCM / Morbidelli
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • El montaje es eficaz, seguro y sin herramientas; la fijación está pre-fijada mecánicamente
  • Ajuste de la altura de fijación a la pieza en cuestión de segundos, sin herramientas; posibilidad de ampliar el rango de fijación mediante la extensión
  • Fijación de la pieza activando el vacío en la mesa de la máquina
Productos destacados
  • La fijación mecánica triangular con ajuste rápido sin herramientas permite reducir los tiempos de preparación
  • Sujeta con seguridad incluso las piezas estrechas con fuerzas de sujeción de hasta 700 N
  • No es necesario ningún medio adicional, ya que se puede activar a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
  • Los materiales de fricción especiales de la placa de fijación y la superficie de fijación garantizan una fijación segura incluso con fuerzas de mecanizado elevadas
Fijaciones mecánicas VCMC-S4-QUICK
  • La fijación mecánica triangular (1) es ajustable en altura de fijación y superficie de contacto con la pieza, sin herramientas y se baja al activar el vacío
  • Prolongación (2) para ajustar el rango de fijación
  • Material de fricción (3) para optimizar la absorción de fuerza lateral
  • Robusto cuerpo base (4) de aluminio con soporte de cola de milano (5) para la fijación en consolas TVN de SCM / Morbidelli
  • Marco obturador duradero (6) optimizado para el deslizamiento sin esfuerzo de la fijación en la consola
  • Sistema de fijación para consolas de TVN SCM
  • Para marcos y ventanas
  • Con prefijación mecánica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por