VCBL-N 125x75x32 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05591

Ventosas de bloque para mesa nido y mesa rejilla

Nuevo
Dimensiones (LxB)125x75
Altura H32 mm
Trama30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional de bloqueo de vacíoVálvula palpadora
VCBL-N 125x75x32 30/40 TV
Atributo Valor
B1 130 mm
H 32 mm
H1 33,70 mm
L1 130 mm
Atributo Valor
Trama 30 x 30 / 40 x 40 mm
Genauigkeit ± 0,06 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: VCBL-N 125x75x32 30/40 TV