• Sistema de fijación Schmalz sin tubos para mesas de consola de SCM / Morbidelli, totalmente compatible con el equipamiento original
  • Las ventosas de bloque están pre-fijadas mecánicamente a la consola
  • La válvula palpadora integrada permite que las ventosas de bloque no utilizadas permanezcan en la mesa de la máquina
  • Sistema de TV de SCM = Sistema S1 de Schmalz (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVS de SCM = Sistema S1 de Schmalz con conexión de tubo (ancho de la consola 72,5 mm)
Nota - SCM/Morbidelli

SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Los artículos enumerados aquí son productos de J. Schmalz GmbH que han sido diseñados para adaptarse a centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.

Productos destacados
  • Mayores fuerzas de retención en aplicaciones de madera gracias a las juntas y revestimientos de fricción optimizados
  • La más alta precisión dimensional para una mayor exactitud en el proceso de producción
  • Amplia gama de productos ofrece la máxima flexibilidad y permite tiempos de configuración cortos
  • Las placas de ventosa pueden ser reemplazadas rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Ventosas de bloque VCBL-S1
  • Placa de ventosa superior (1) para fijar la pieza
  • Robusto cuerpo base (2) de plástico
  • Montaje de cola de milano (3) para la prefijación mecánica en las consolas SCM / Morbidelli
  • Marco obturador (4) optimizado para facilitar el deslizamiento de la ventosa en la consola
  • Válvula palpadora (5) para activar el vacío
  • Para consolas SCM TV y TVS (diseño antiguo) con una anchura de consola de 72,5 mm
  • Válvula palpadora integrada
  • Con prefijación mecánica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por