• Soporte para sensor de detección de doble chapa para la detección segura de chapas sueltas durante el desapílado, p. ej., en líneas de prensas
  • Soporte para posibilidad de integración de un sensor con rosca M42 (bajo solicitud rosca M36)
  • Integración de un sensor con rosca M54
  • Adaptación de un sensor con rosca M36
Productos destacados
  • El rodamiento articulado permite el posicionamiento exacto del sensor, lo que reduce las señales falsas y los tiempos de inactividad
  • El diseño con muelle y protección de bloque compensa las diferencias de altura y evita la rotura de los muelles
  • El anillo de succión especial de la campana evita las fugas en la conexión roscada del sensor
  • Reduce los tiempos de inactividad, ya que el anillo de succión de la campana es fácil de cambiar
  • Compatible con los sensores comunes con rosca M36, M42 o M54
Soportes para sensors de doble chapa DBD
  • Soporte para sensor de detección de doble chapa en versión articulada y con resorte amortiguador
  • Anillo de aspiración recambiable fabricado en NBR (3), resistente al aceite
  • Realojamiento para el sensor (2) para sensores con rosca M42 (bajo solicitud rosca M36)
  • Integración flexible en todo tipo de garras (1) gracias a diversos soportes (con acoplamiento de cambio rápido y perno de 19 mm)
  • Diámetro de anillo de aspiración: 100 mm
  • Carrera: 36 mm
  • Altura: 178 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por