• Soporte para el montaje de ventosas en raíles de herramientas
  • Para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares
  • Para generadores de vacío descentralizados con una potencia de descarga alta, por ello son óptimos para el uso en aplicaciones de prensa
  • Adecuados para el uso en instalaciones existentes con generadores de vacío descentralizados del tipo SEAC gracias a la integración sencilla del soporte

Soporte configurable HT-SG…E

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

Productos destacados
  • Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos
  • Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos
  • Uso versátil para ventosas de vacío con varias roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares (sistema de cambio rápido)
  • Configuración específica para el cliente, incluyendo generadores de vacío descentralizados, sensores y ventosas
Soportes para ventosas HT-SG E
  • Ejecución HT-SG…E (generación de vacío externa)
  • Conexión para raíl de herramientas: bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro «Apple-Core» (A2: ø 19 mm) (1)
  • Conexión para ventosas de vacío (2), vacuestatos y generadores de vacío descentralizados del tipo SEAC (3)
  • Opcional: Conexión para generación de vacío externa (3) en lugar del generador de vacío del tipo SEAC
  • Alojamientos para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares
  • Alojamientos para generadores de vacío descentralizados
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por