Bayonetas de cambio rápido para robot SXT-QC-CON

  • Conexión de bayoneta de cambio rápido a la interfaz del robot para conectar la garra de sujeción de herramientas para tubos
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en el área de prensas y en la construcción de carrocerías de la industria del automóvil
  • Uso en instalaciones existentes gracias a una integración sencilla con abrazaderas de tubo adecuadas
  • Toolings para robots de desapilado, carga y descarga de prensas y para la carga de contenedores al final de la línea
Productos destacados
  • Conexión de bayoneta de alta resistencia para procesos altamente dinámicos con una cantidad máxima de salida
  • Compatible con los sistemas de herramientas (diámetro de tubo de 40 o 60 mm)
  • Flexible y con ahorro de espacio, gracias a la guía de manguera integrada opcional
  • Pocos componentes, diseño compacto, fáciles de colocar y rápidos de montar
Bayonetas de cambio rápido para robot SXT-QC-CON
  • Conexión de bayoneta (1) con cierre y desbloqueo manual
  • Brida (2) para la conexión a la interfaz del robot
  • Conexión para herramientas (3) con diámetros de tubo de 40 y 60 mm
  • Con 2, 3, 6 líneas o sin avance neumático del material (4)
  • Conexión de bayoneta con cierre manual
  • Diámetros de tubo de 40 y 60 mm
  • Con o sin distribuidor de medios neumático
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por