Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Nuevo
Diámetro interior d140 mm
Diámetro interior d40 mm
Dist. a agujero X1226 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1D40
SXT-CL-EXT-D40-225-F40
Atributo Valor
B 25 mm
d 40 mm
d1 40 mm
H1 105 mm
H2 25,50 mm
H3 25,50 mm
L 280,50 mm
L1 281 mm
L2 175 mm
X1 226 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Female
Peso 480 g

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-D40-225-F40

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.