Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Artículos descatalogados
Diámetro exterior D25 mm
Diámetro interior d25 mm
Longitud L3150,5 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1D25
SXT-CL-EXT-D25-150-T25

La familia de productos SXT-CL-EXT-D25-150-M25 es disponible hasta el 10-05-2021

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SXT-CL-EXT-D25-150-T25

SXT-CL-EXT-D25-150-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 25 mm
H 53 mm
H2 19,50 mm
L 171,50 mm
L1 172 mm
L2 125 mm
L3 150,50 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Male
Peso 275 g

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-D25-150-M25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.