Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Nuevo
Diámetro interior d125 mm
Diámetro interior d28,5 mm
Dist. a agujero X1210 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
SXT-CL-EXT-A3-210-F25
Atributo Valor
B 25 mm
d 28,50 mm
d1 25 mm
H 57 mm
H1 53 mm
H2 19,50 mm
H3 23,50 mm
L 258,60 mm
L2 150 mm
X1 210 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Female
Peso 490 g

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-A3-210-F25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.