Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Nuevo
Diámetro interior d140 mm
Diámetro interior d28,5 mm
Dist. a agujero X1160 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
SXT-CL-EXT-A3-160-F40
Atributo Valor
B 25 mm
d 28,50 mm
d1 40 mm
H 57 mm
H1 65 mm
H2 25,50 mm
H3 23,50 mm
L 214,70 mm
L2 100 mm
X1 160 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Female
Peso 440 g

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-A3-160-F40

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.