Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Nuevo
Diámetro exterior D25 mm
Diámetro interior d40 mm
Longitud L3300,5 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1D40
SXT-CL-EXT-D40-300-T25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 40 mm
H 65 mm
H2 25,50 mm
L 327,50 mm
L1 328 mm
L2 275 mm
L3 300,50 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Tubo
Peso 310 g
No hay datos CAD disponibles online para este artículo. Póngase en contacto con su persona de contacto local.

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-D40-300-T25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.