Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Nuevo
Diámetro exterior D25 mm
Diámetro interior d32 mm
Longitud L3110,1 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
SXT-CL-EXT-A5-110-T25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 32 mm
H 57 mm
H2 23,50 mm
L 137,10 mm
L2 75 mm
L3 110,10 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Tubo
Peso 240 g
No hay datos CAD disponibles online para este artículo. Póngase en contacto con su persona de contacto local.

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-A5-110-T25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.