Artículos descatalogados
  • Garra de agujas para la manipulación de piezas flexibles o de forma inestable
  • Manipulación de materiales de difícil aspiración, p. ej., textiles compuestos, vellón, fieltro, moqueta, espumas de metal, esteras aislantes, espuma, etc.
Garras de agujas SNG-DL

La familia de productos Garras de agujas SNG-D / DV es disponible hasta el 01-10-2021

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Garras de agujas SNG-DL

  • Robusta carcasa de aluminio
  • 24 agujas
  • Control mediante aire comprimido (doble) para sacar y cerrar las agujas
  • Ángulo penetración 45°
  • Integración opcional de la garra de aguja mediante placa de fijación
  • Diámetro de agujas : 0,8 / 1,2 mm
  • Número de agujas: 24
  • Recorrido de la aguja (D): 7,0 mm
  • Recorrido de la aguja (DV): de 0 a 7,0 mm (variable)

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por