Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de tubo
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
parte normal material | Latón |
Superficie | crudo |
Longitud L | 4 mm |
Diámetro nominal dn | 2,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 2,50 mm |
D | 3,90 mm |
G1 | G1/8"-MA |
L | 4 mm |
L1 | 28 mm |
LG1 | 7 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 7 g |
Instrucciones de pedido: ST G1/8-AG 4 MS-ROH
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.