Sistema de soporte

Nuevo
Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Usa construcciSGM-HP
Tamaño40x121
HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP
Atributo Valor
B 40 mm
D 28,50 mm
d 6,40 mm
H 9,40 mm
H1 48,30 mm
H2 4,50 mm
H4 35 mm
L 72 mm
X1 60 mm
Y1 16 mm
Y2 30 mm
Atributo Valor
Tamaño 40x121
parte normal material Aluminio
Peso 114,60 g
Diseño Cara
No hay datos CAD disponibles online para este artículo. Póngase en contacto con su persona de contacto local.

Instrucciones de pedido: HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP