Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales

  • Eyector básico con cuerpo base en plástico, técnica de válvulas y control de sistema integrados para el uso en sistemas de manipulación con la más alta dinámica
  • Manipulación de diversos componentes no porosos
  • Se utiliza en sistemas de separación con espacios estrechos
  • Creación de bloques de eyectores para el control centralizado o descentralizado de ventosas
Productos destacados
  • Carcasa de plástico ligera optimizada para el suministro descentralizado de vacío en procesos altamente dinámicos
  • Regulación precisa (seis niveles) para un consumo mínimo de aire
  • Compacto y fácil de instalar, gracias a las conexiones con agujeros roscados o enchufes a presión
  • Solución completa con tecnología de válvulas y monitorización del vacío para optimizar los tiempos de ciclo
Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales
  • Generador de vacío con tobera de una etapa en seis niveles de potencia, diámetro de toberas de 0,5 a 2,5 mm y silenciador (3)
  • Carcasa de plástico ligero y resistente a los golpes
  • Conexión de aire comprimido (6) y vacío (2) mediante acoplamiento rápido Push-In o mediante conexión roscada posibles
  • Carcasa básica con posibilidad de conexión de un interruptor de vacío
  • Modelos disponibles opcionalmente con válvula de aspiración (7) y descarga (8), acumulador de descarga (5) (en SBP-C 05 y 07) e interruptor de vacío (1)
  • Fijación en horizontal mediante agujeros pasantes (4) o vertical mediante zócalo y placa de fijación posibles
  • Capacidad de aspiración de hasta 215 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
  • Técnica de válvulas integrada
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por