Eyectores básicos SBP-HV/HF con cuerpo base de plástico

  • Eyector básico SBP-HV/HF para el uso universal en sistemas de vacío
  • Módulo eyector integrado para generación de vacío energéticamente eficiente con tecnologí eco nozzle
  • Cuerpo SFE fabricado en plástico ligero
Productos destacados
  • Generación de vacío potente y eficiente energéticamente
  • Consumo de aire opcionalmente optimizado para piezas herméticas (HV) o porosas (HF)
  • El vacío de trabajo se alcanza muy rápidamente, las fugas se compensan con seguridad
  • Largos intervalos de servicio, ya que es insensible a la suciedad; fácil limpieza
  • Peso reducido gracias al cuerpo base de plástico
Eyectores básicos SBP-HV/HF con cuerpo base de plástico
  • Módulo eyector integrado de plástico, ligero y compacto (1)
  • Tapa de retención SHC para fijar el módulo eyector (2)
  • Cuerpo base SFE (3) de plástico con orificios de fijación (4)
  • Conexión de aire comprimido (5)
  • Conexión de vacío (6)
  • Montaje para el silenciador opcional (7)
  • Capacidad de aspiración de hasta 309 l/min
  • Para piezas herméticas o porosas
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por