SCPMc 12 S04 NO M8-6 PNP EAR

N° de artículo: 10.02.02.06534

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with

Tam. de toberas1,2 mm
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max)30 l/min
Consumo de aire con asp.51 l/min
Nivel de sonido libre76 dB(A)
Margen presión (presión servicio)3,5 ... 6,0 bar
Vacío (max.)900 mbar
Conexión eléctricaConector M8, 6 polar
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
ControlAbierta sin corriente
Tipo prot. IPIP 40
SCPMc 12 S04 NO M8-6 PNP EAR
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 10,50 mm
d1 6,20 mm
d2 6,20 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-MA
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 120,50 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Atributo Valor
Tam. de toberas 1,20 mm
Tipo interruptor de vacío Conmutación PNP
Control NO
Conexión eléctrica M8-6
Grado de evacuación 92 %
Capacidad de aspiración (max) 30 l/min
Consumo de aire con asp. 51 l/min
Max. consumo de aire quitar soplando 10 l/min
Vacío (max.) 900 mbar
Presión óptima 4,50 bar
Margen presión (presión servicio) 3,5 ... 6,0 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido 4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío 4 mm
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 84 g
Familia de productos SCPMc
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SCPMc 12 S04 NO M8-6 PNP EAR

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión