Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Generador de vacío potente para la manipulación de piezas no porosas bajo condiciones extremas, p. ej., en sistemas de vacío para la manipulación de chapa en líneas de prensas
  • Aplicaciones « Pick & Place » con ciclos de corta duración
  • En instalaciones automatizadas para el establecimiento y la monitorización precisa del nivel de vacío en el sistema
Productos destacados
  • Comunicación de datos de proceso y estado a través de IO-Link
  • La función integrada de ahorro de aire reduce el consumo de energía al mínimo
  • Funciones de monitorización de estado para procesos e instalación reducen tiempos improductivos y errores
  • El regulador de voltaje asegura un voltaje constante
  • La vigilancia de la presión proporciona opcionalmente información adicional sobre el estado de funcionamiento
Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link
  • Pantalla de usuario (1) con elementos de visualización y manejo grandes
  • Electrónica de control (2) con variadas funciones de monitorización
  • Conexión eléctrica (3) mediante conectores M12
  • Silenciador desmontable (4)
  • Cuerpo base (5) de plástico extremadamente resistente, el eyector compacto SXMPi está equipado con el "módulo de descarga power" (6)
  • Placa de conexión horizontal con conexión de vacío y de aire comprimido (7); con cambio rápido opcional
  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico
Métrico       Imperial

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por