• Eyector para las más diversas aplicaciones con descarga activa para cortos tiempos de ciclo, p. ej., en el procesamiento de chapa, en la industria del automóvil, en maquinaria de envase y manipulación robotizada
Productos destacados
  • Los cortos tiempos de aspiración y descarga permiten ciclos más cortos en el funcionamiento automático
  • Cuerpo base principal de plástico compacto y ligero optimizado para sistemas con una dinámica extremadamente alta
  • El montaje directo en la ventosa es posible con el sistema de soporte modular HTS
  • Con silenciador
  • El interruptor de vacío opcional permite la optimización de los tiempos de ciclo
Eyectores con descarga activa SEAC
  • Cuerpo base (1) de plástico con dimensiones mínímas y reducido peso gracias a su diseño ligero
  • Silenciador (2) de aluminio anodizado
  • Conexión de aire comprimido para descargar (3) y para aspirar (4)
  • Dos orificios (5) para fijación a soportes; conexión de vacío (6)
  • El suministro incluye dos tornillos de fijación M4
  • Opcional con interruptor de vacío (7) incl. cubierta protectora con punto de conmutación fijo a 600 mbar y cable de salida con 3 m así como cubierta de protección (SEAC VE-SH)
  • Capacidad de aspiración de hasta 35 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por