Eyectores con ventilación atmosférica SEAC ECO

  • Eyector para sistemas de vacío descentralizados en las más diversas aplicaciones con cortos tiempos de ciclo
  • Generador de vacío de bajo consumo gracias a su función de soplado mediante ventilación atmosférica
Productos destacados
  • El funcionamiento con una sola línea de aire comprimido reduce el esfuerzo de instalación y los costes de los accesorios neumáticos
  • La ventilación atmosférica reduce los costos de energía en más del 50 %
  • Operación sin mantenimiento y de bajo costo, sin filtros ni piezas de repuesto
Eyectores con ventilación atmosférica SEAC ECO
  • Cuerpo base (1) de aluminio anodizado de dimensiones mínimas y reducido peso
  • Abertura de salida (2) para ventilación atmosférica
  • Dos orificios (3) para su fijación a un soporte
  • Silenciador (4) de aluminio anodizado
  • Conexión de aire comprimido (5)
  • Conexión de vacío (6)
  • Capacidad de aspiración de hasta 35 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Con ventilación atmosférica
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por