Eficiente
Nuevo
  • Set de manipulación listo para la conexión para robots ligeros y robots basados en un generador de vacío neumático inteligente
  • Incluye el generador de vacío, la brida, la garra y el cable de conexión
  • Manipulación de piezas absorbentes o porosas y desiguales, como el cartón
  • Utilización en procesos totalmente automatizados con ciclos y tiempos de evacuación bajos, así como en la colaboración entre humanos y robots (entorno MRK)
Productos destacados
  • El set contiene todos los componentes para el montaje rápido de una garra lista para la conexión
  • Poderosa, generación de vacío neumático permite tiempos de ciclo cortos y una alta compensación del revestimiento
  • La baja altura total permite el montaje directo en el brazo del robot con una limitación de altura mínima
  • Control a través de las salidas digitales del robot (I/O) o comunicación a través de IO-Link
Sets de manipulación RECB
  • Placa adaptadora de brida (1) para la conexión mecánica con el robot ligero o Cobot
  • Interfaz eléctrica a través de un cable con conector M12-5-pin (2)
  • Conexión del tubo flexible para aire comprimido; opcionalmente también en la parte trasera (3)
  • Pantalla integrada con pantalla de 7 segmentos (4)
  • Brida para la conexión de la garra (5)
  • Incluyendo las ventosas de fuelle (6)
  • Generador de vacío incluyendo la brida, la garra y el cable de conexión
  • Capacidad de aspiración de hasta 57,2 l/min y vacío máximo de 85 %
  • Capacidad de carga hasta 10 kg
  • Adecuado para la operación con robots ligeros y robots

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por