Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (50 Hz)75 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)91 m³/h
Vacío (50 Hz)105 mbar
Vacío (60 Hz)80 mbar
Pot. nominal 50 Hz0,37 kW
Pot. nominal 60 Hz0,44 kW
voltaje de 50Hz310-460/180-265V
voltaje de 60Hz370-530/215-310V
Ejecución diseñoIE1
PermisiónIE1
PermisiónIE1
Peso13 kg
SB 75 105 0.37 IE1
Atributo Valor
B 232 mm
d 9 mm
D2 40 mm
G1 G1-1/4"-HE
H 271 mm
L 316,40 mm
L1 376 mm
X1 100 mm
Y1 200 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 75 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz) 1.249,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz) 91 m³/h
Vacío (50 Hz) 105 mbar
Vacío (60 Hz) 80 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 50 Hz 0,37 kW
Pot. nominal 60 Hz 0,44 kW
voltaje de 50Hz 310-460/180-265V
voltaje de 60Hz
Nivel de sonido en 50 Hz 62 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz) 63 dB(A)
Peso 13 kg
Ejecución diseño IE1
Permisión IE1
Ejecución diseño IE1
Familia de productos SB

Instrucciones de pedido: SB 75 105 0.37 IE1

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo