Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (60 Hz)305 m³/h
Vacío (60 Hz)400 mbar
Pot. nominal 60 Hz4,8 kW
voltaje de 60HzYY230/Y460V ±10%
Ejecución diseñoIE3:US/CAN
PermisiónIE3/UL/CSA
PermisiónIE3/UL/CSA
Peso62,5 kg
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2
Atributo Valor
B 474 mm
B1 496 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
H 523 mm
L 496 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz) 305 m³/h
Vacío (60 Hz) 400 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 60 Hz 4,80 kW
voltaje de 60Hz
Nivel acústico (60 Hz) 71,70 dB(A)
Peso 62,50 kg
Ejecución diseño IE3-TYP2
Permisión IE3/UL/CSA
Ejecución diseño IE3:US/CAN
Familia de productos SB

Instrucciones de pedido: SB 305 400 4.8 IE3-TYP2

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo