Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (50 Hz)520 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz)610 m³/h
Vacío (50 Hz)390 mbar
Vacío (60 Hz)390 mbar
Pot. nominal 50 Hz11 kW
Pot. nominal 60 Hz13,2 kW
voltaje de 50HzD400V ±10 %
voltaje de 60HzD460V ±10%
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
PermisiónIE3/UL/CSA
PermisiónIE3/UL/CSA
Peso125 kg
SB 520 390 11 IE3-TYP1
Atributo Valor
B 525 mm
B1 563 mm
D2 100 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 611 mm
L 643 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 520 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz) 8.666,60 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz) 610 m³/h
Vacío (50 Hz) 390 mbar
Vacío (60 Hz) 390 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 50 Hz 11 kW
Pot. nominal 60 Hz 13,20 kW
voltaje de 50Hz D400V ±10 %
voltaje de 60Hz
Nivel de sonido en 50 Hz 74 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz) 78 dB(A)
Peso 125 kg
Ejecución diseño IE3-TYP1
Permisión IE3/UL/CSA
Ejecución diseño IE3:EU/CN/IND
Familia de productos SB

Instrucciones de pedido: SB 520 390 11 IE3-TYP1

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo