Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (60 Hz)610 m³/h
Vacío (60 Hz)390 mbar
Pot. nominal 60 Hz13,2 kW
voltaje de 60HzYY230/Y460V ±10%
Ejecución diseñoIE3:US/CAN
PermisiónIE3/UL/CSA
PermisiónIE3/UL/CSA
Peso125 kg
SB 610 390 13.2 IE3-TYP2
Atributo Valor
B 525 mm
B1 563 mm
D2 100 mm
G1 G4"-HE
G5 M8-HE
H 611 mm
L 643 mm
X1 350 mm
Y1 400 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz) 610 m³/h
Vacío (60 Hz) 390 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 60 Hz 13,20 kW
voltaje de 60Hz
Nivel acústico (60 Hz) 78 dB(A)
Peso 125 kg
Ejecución diseño IE3-TYP2
Permisión IE3/UL/CSA
Ejecución diseño IE3:US/CAN
Familia de productos SB

Instrucciones de pedido: SB 610 390 13.2 IE3-TYP2

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo