Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (50 Hz)260 m³/h
Vacío (50 Hz)445 mbar
Pot. nominal 50 Hz4 kW
voltaje de 50HzD230V/Y400V ±10%
Ejecución diseñoIE3:EU/CN/IND
PermisiónIE3/UL/CSA
PermisiónIE3/UL/CSA
Peso62,5 kg
SB 260 445 4 IE3-TYP1
Atributo Valor
B1 496 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
H 524 mm
L 512 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz) 260 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz) 4.333,30 l/min
Vacío (50 Hz) 445 mbar
Tipo prot. IP IP 55
Pot. nominal 50 Hz 4 kW
voltaje de 50Hz D230V/Y400V ±10%
Nivel de sonido en 50 Hz 74 dB(A)
Peso 62,50 kg
Ejecución diseño IE3-TYP1
Permisión IE3/UL/CSA
Ejecución diseño IE3:EU/CN/IND
Familia de productos SB

Instrucciones de pedido: SB 260 445 4 IE3-TYP1

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo