Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración

Eficiente
Capacidad de aspiración (60 Hz)235 m³/h
Vacío (60 Hz)400 mbar
Pot. nominal 60 Hz3,6 kW
voltaje de 60HzY575V
Ejecución diseñoIE3:CAN
PermisiónIE3/UL/CSA
PermisiónIE3/UL/CSA
Peso53,5 kg
SB 235 400 3.6 IE3-TYP4
Atributo Valor
B 390 mm
B1 452 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-HE
H 454 mm
L 495 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz) 235 m³/h
Vacío (60 Hz) 400 mbar
Tipo prot. IP IP 65
Pot. nominal 60 Hz 3,60 kW
voltaje de 60Hz
Peso 53,50 kg
Ejecución diseño IE3-TYP4
Permisión IE3/UL/CSA
Ejecución diseño IE3:CAN
Familia de productos SB

Instrucciones de pedido: SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

El soplante SB se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: caja de insonorización, filtro de polvo