Soplantes SB inversión electroneumática

Eficiente
  • Soplante de vacío para la manipulación de cartones, materiales celulares, de aislamiento, de reciclaje y otros materiales extremadamente porosos
  • Compensación de fugas mediante gran capacidad de aspiración
  • Control por inversión electroneumática
  • Utilización en sistemas de ventosas con alta demanda de caudal volumétrico de vacío
Productos destacados
  • Compresor de canal de derivación para la manipulación de materiales porosos
  • Carcasa y rueda celular de aluminio moldeado a presión garantizan un operación sin vibraciones y una alta capacidad de aspiración; sin aceite y con bajo nivel de ruido
  • Control por medio de una válvula de inversión electroneumática montada
Soplantes SB inversión electroneumática
  • Compresor de canal (1) con elevada capacidad de aspiración
  • La válvula limitadora de vacío (2) permite un funcionamiento continuo
  • Soporte de montaje (3) para el diseño compacto del soplador con unidad de inversión
  • Válvula de inversión (4) para la inversión directa del aire de aspiración y soplado en la garra
  • Válvulas de control (5) con bajo consumo de energía
  • Conexión de trabajo (6) para una fácil conexión de la garra al generador de vacío
  • Capacidad de aspiración de hasta 750 m³/h
  • Vacío máx.: 45 %
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por