Compact Terminal SCTSi IO-Link

Generación de vacío completamente interconectada y flexible

Diversidad de variantes, la optimización de procesos de producción, así como el control continuo de energía y procesos son los retos del futuro. Para poder afrontarlos se necesitan sistemas de manipulación que sean potentes, flexibles y energéticamente eficientes. La respuesta a ello es nuestro Compact Terminal SCTSi IO-Link – una unidad compacta de varios generadores de vacío para la manipulación simultánea y eficiente de distintas piezas con un solo sistema de vacío.

Sencillo

  • Alimentación centralizada de aire comprimido y energía para un máximo de 16 eyectores mediante una sola conexión para cada uno
  • Un diseño compacto y un peso reducido permiten un amplio espectro de utilización

Interconectado

  • Se puede integrar en los más diversos sistemas de bus de campo
  • Sencilla configuración de los parámetros de procesos y dispositivos mediante IO-Link o NFC

Modular

  • Sistema modular que se puede equipar con distintos circuitos de vacío para la manipulación sencilla de distintas piezas
  • Los eyectores se puede elegir individualmente según el tamaño de tobera, NO, NC y tipo de tobera

Inteligente

  • Todos los circuitos de aspiración se controlan individualmente
  • Transparencia de procesos, control de consumo de energía y versátiles funciones de diagnóstico para el uso en fábricas inteligentes

Código de configuración – Ayuda para la selección y el pedido

El Compact Terminal SCTSi IO-Link se ha desarrollado para la integración modular de varios eyectores. Con el siguiente código puede configurar su Compact Terminal SCTSi IO-Link para su aplicación.

Encontrará más información sobre los componentes individuales y posibilidades de elección en las distintas pestañas.

Cuerpo básico SCTSi IO-Link

Código Escriba
SCTSi-IOL Cuerpo básico SCTSi IO-Link

Número de eyectores

Código Escriba
1-16 Número de eyectores

Nota:

Se puede integrar un máximo de 16 eyectores en un terminal.

Variante de la terminal

Código Escriba
AA Versión estándar, conexión de vacío de empuje
AB Versión estándar, conexión roscada

Eyectores (ejemplo)

Código Escriba de Número Variante de la terminal Capacidad de Aspiración l/min Número de artículo
C8B SCPst 07 GS01 NC C8B AA 16 10.02.02.05957
C79 SCPSt 07 GS01 NO C79 AA 16 10.02.02.05954
C8N SCPSt 10 GS01 NC C8N AA 36 10.02.02.05984
C8A SCPSt 10 GS01 NO C8A AA 36 10.02.02.05956
C7U SCPSt 15 GS02 NC C7U AA 65,5 10.02.02.06203
C78 SCPSt 15 GS02 NO C78 AA 65,5 10.02.02.06202
C7E SCPSt 07 G02 NC C7E AB 16 10.02.02.06187
C7H SCPSt 07 G02 NO C7H AB 16 10.02.02.06184
C7D SCPSt 10 G02 NC C7D AB 36 10.02.02.06188
C7B SCPSt 10 G02 NO C7B AB 36 10.02.02.06185
C7N SCPSt 15 G02 NC C7N AB 65,5 10.02.02.06189
C7A SCPSt 15 G02 NO C7A AB 65,5 10.02.02.06186

Nota:

Puede elegir entre diferentes tecnologías de boquillas y tamaños, conexiones
o posiciones de descanso de la válvula de succión (NO/NC/IMP).
Son posibles un máximo de 4 bloques de expulsión diferentes.
A partir de 9 eyectores, se requiere un diámetro de manguera
mayor para el suministro de aire comprimido.

Integración simplificada en el nivel de control

  • Suministro de aire comprimido sencillo y centralizado (1)
  • Chip NFC (2) para la lectura y la escritura de las informaciones del proceso
  • Alimentación centralizada de energía e integración vía IO-Link M12, 5 polos mediante módulo de control (3)
  • Conexiones de vacío (5) de rosca
  • Compacto terminal de vacío compuesto de hasta 16 eyectores compactos en bloque (4)

Datos técnicos Compact Terminal SCTSi IO-Link (electrónica)

Modelo Temperatura 
[°C]
Margen de presión
(presión operativa) [bar]
Conexión eléctrica Comunicación
SCTSi IO-Link 0...50 2...6 Conector M12, 5 polos IO-Link Class B

Datos técnicos eyectores compactos SCPSt

Modelo Tamaño de tobera
[mm]
Grado de evacuación
[%]*
Capacidad de aspiración máx.
[m³/h]*
Capacidad de aspiración máx.
[l/min]*
Consumo de aire con aspiración
[m³/h]*
Consumo de aire descargar
[m³/h]*
Nivel acústico libre*
[dB(A)]**
Nivel acústico aspiración*
[dB(A)]**
SCPSt 07... 07 85 0,98 16,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 10... 10 85 2,21 36,0 2,85 7,25 73 60
SCPSt 15... 15 85 4,03 65,5 6,03 7,25 73 65
SCPSt 2-07... 2-07 85 2,28 37,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 2-09... 2-09 85 3,05 49,5 2,49 7,25 73 60
SCPSt 2-14... 2-14 85 4,40 71,5 5,04 7,25 75 65

*A la presión operativa óptima (4 bar)
**El nivel acústico no aumenta linealmente con el número de placas de eyectores

Prestaciones del Compact Terminal SCTSi IO-Link

Ideal para el uso en la producción inteligente de mañana

El Compact Terminal SCTSi IO-Link ofrece un gran volumen de innovadoras tecnologías de ahorro de energía y posibilidades de conexión para el uso en la fábrica inteligente.

Near Field Communication (NFC)

  • Comunicación segura mediante una conexión punto a punto energéticamente neutra
  • Datos visibles – además de los datos estáticos como los números de serie, también se pueden leer datos de proceso dinámicos (p. ej., puntos de conmutación)
  • Posibilidad de parametrización – con ayuda de una app, el SCTSi IO-Link se puede parametrizar también directamente desde un smartphone

Interconexión para la Industria 4.0

  • Gracias a IO-Link se puede ver y utilizar los datos hasta en el nivel de control, permitiendo así la parametrización y el diagnóstico bidireccionales en todos los sistemas de bus de campo convencionales
  • Condition Monitoring que aumenta la disponibilidad de la instalación mediante detallado análisis del estado y detección de fallos
  • Predictive Maintenance que permite un mantenimiento preventivo para aumentar el rendimiento de los sistemas de ventosas
  • Energy Monitoring que permite la vigilancia de la energía para optimizar el consumo de energía de los sistemas de vacío

Función de ahorro de aire automática

  • Desconexión de la función de aspiración al alcanzarse un valor de vacío seguro hasta el siguiente ciclo o bien hasta que deje de alcanzarse dicho valor
  • Se pueden programar distintos valores de ajuste y ajustes de ahorro de aire para cada eyector
  • Reducción del consumo de aire comprimido en hasta un 80 %

Subsistema de bus electrónico integrado

  • Control electrónico realizable mediante un sólo cable
  • Comunicación de datos constante mediante IO-Link y Near Field Communication (NFC)
  • Todos los eyectores se pueden programar y controlar individualmente

Tecnología de toberas Eco

  • La tecnología de toberas Eco proporciona una capacidad de aspiración ampliamente aumentada con un consumo de aire comprimido mínimo y permite una generación de vacío energéticamente eficiente