• Unidad de vacío para el uso como suministro de vacío de funcionamiento puramente neumático con regulación interna
  • Sólo se genera vacío si hay un consumidor conectado
  • Adecuada para todas las tareas de fijación y manipulación por vacío
Productos destacados
  • La "solución autónoma" con eyector, monitorización y control para todas las tareas de sujeción y manipulación
  • La función de ahorro de aire (opcional) asegura un funcionamiento económico continuo
  • Sistema de toberas de latón
  • Carcasa de acero
  • Válvula de retención de seguridad
  • Manómetro
  • Modelo VER 15 con regulación interna mediante interruptor de vacío neumático, ajustable
  • Pintura RAL 7035
  • Capacidad de aspiración 69 l/min
  • Vacío máx.: 80 %
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por