• Reductor de presión para la regulación manual de aire comprimido en sistemas de aire comprimido
  • Suministro de aire comprimido directo mediante regulación de presión precisa para, p. ej., generadores de vacío neumáticos
  • Uso para tareas de prueba y de medición como, p. ej., prueba de fugas
Productos destacados
  • El reductor de presión mecánicamente ajustable permite una muy alta repetibilidad
  • Mantiene con precisión el valor de presión establecido
  • Fácil y flexible de instalar, ya que es independiente de la presión de entrada y reversible
  • Reductor de presión en estable carcasa de aluminio moldeado a presión
  • Ajuste de presión continuo mediante asa de manejo con retención
  • El manómetro y el soporte no se incluyen en el volumen de entrega
  • Presión máx: 10 bar
  • Zona de trabajo: de 0,5 a 10 bar

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por