• Vacuestato electrónico para los controles del estado del sistema de vacío
  • Optimización de duraciones de ciclos o circuitos de regulación para subir la rentabilidad del sistema de vacío
  • Sus reducidas dimensiones y su poco peso posibilitan el uso directo en la ventosa
  • Uso en todos los ámbitos de la manipulación automatizada
Productos destacados
  • Interruptor electrónico de vacío para una conmutación y medición precisas
  • Valor límite de vacío ajustable y monitoreo del vacío a través de la salida analógica y digital
  • Punto de conmutación ajustable según las necesidades del cliente
  • Vacuestato electrónico en estable carcasa de plástico de poliamida
  • Conexión de vacío con brida de aluminio, adicionalmente con rosca hembra M5
  • Pto de conmutación ajustable con tornillo de ajuste, histéresis predeterminada
  • Conexión eléctrica y salida de señal entre conexión roscada M8 con 4 clavijas
  • LED de funcionamiento integrado para indic. del estado de conmutación
  • Interruptor de vacío electrónico
  • Margen de medición: de -1 a 0 bar
  • Función de conmutación: PNP

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por