• Vacuestato electrónico VSi-HD con interfaz IO-Link para la medición y la monitorización de la depresión en sistemas de automatización y manipulación
  • Diseño Heavy Duty para la utilización en entornos con condiciones difíciles (p. ej., con aceleraciones, ensuciamiento o sacudidas)
  • Montaje directo en la ventosa, especialmente en sistemas de vacío descentralizados
  • Entrada y salida de parámetros de proceso a través del control
Productos destacados
  • El vacuómetro electrónico con señales de conmutación digitales mide y evalúa con precisión los datos del proceso
  • Diseño robusto y compacto optimizado para entornos difíciles
  • Entrada y salida de datos de proceso relevantes a través del controlador mediante IO-Link
  • La monitorización de fugas mediante salida visual o digital permite un mantenimiento predictivo
  • Vacuestato compacto VSi-HD sin pantalla con diseño robusto
  • Robusta carcasa de aluminio
  • Indicador de funcionamiento y puntos de conmutación mediante led
  • Montaje con caras de tuerca grandes
  • Conector M12 con 4 clavijas
  • Vacuestato compacto VSi-HD sin pantalla con diseño robusto
  • Margen de medición: de -1 a 0 bar
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por