Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales
Caudal en el margen de vacío | 0 ... 100 l/min |
Margen de medición | -1...8bar |
Diseño | Pantalla digital |
Tipo interruptor de vacío | 2x PNP + 1x analógico |
Conexión eléctrica | Cable |
Conexión | G1/4" |
Tipo prot. IP | IP 40 (con conector) |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 17 mm |
d1 | 2,50 mm |
d2 | 3 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
H | 50 mm |
H1 | 52 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 9,50 mm |
H4 | 36,70 mm |
L | 55 mm |
L1 | 84,20 mm |
L2 | 18,50 mm |
L3 | 18,60 mm |
Lk | 2000 mm |
SW1 | 17 mm |
X1 | 28 mm |
X2 | 18 mm |
Y1 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de medición | -1...8bar |
Conexión | G1/4" |
Tipo prot. IP | IP 40 (con conector) |
Peso | 110,50 g |
Caudal en el margen de presión | |
Caudal en el margen de vacío | 0 ... 100 l/min |
Tipo interruptor de vacío | 2x PNP + 1x analógico |
Conexión eléctrica | Cable |
Familia de productos | FS |
Instrucciones de pedido: FS 100 D 2PA K
El producto se suministra como componente listo para enchufar.
Se incluye un cable de 3 m de largo con hilos abiertos.