• Brida de amarre para la integración sencilla y rápida del VEE en el robot en combinación con módulos de brida VEE-QCM
  • Aplicaciones de pick & place con robots delta, scara y articulados
  • Encajado totalmente automatizado de cajas de cartón
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario
  • Alimentación de productos en máquinas de carga superior, formadoras de cajas y bandejas
  • Aplicación en máquinas de envasado flexible con frecuentes cambios de formato
Productos destacados
  • Disponible para los tipos de robots más comunes y como brida universal para mecanizado posterior
  • Minimiza los tiempos de configuración y producción en más de un 80 % gracias al configurador en línea
  • Efectores finales listos para conectar desde tan sólo 150 g de peso neto, ideales para aplicaciones de alta velocidad
  • Termoplástico de alto rendimiento conforme a la FDA y la BfR, resistente a las soluciones de limpieza alcalinas
  • A petición, suministramos una garra completamente montada y lista para conectar
  • Adaptador para robot en diferentes modelos para todos los tipos de robot convencionales o como brida universal
  • Brida de amarre de aluminio anodizado
  • Módulos básicos con 1, 2 o 4 conexiones
  • Conexión de los nodos del conector superior y del conector inferior con diferentes roscas
  • Ventosas de vacío (de libre elección en la gama de Schmalz)
  • Tubos de conexión y tapones para el montaje de las pinzas y la segmentación en diferentes zonas de vacío
  • Material: aluminio anodizado
  • Para los tipos de robot convencionales
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por