• Set de manipulación listo para su conexión para robots de diseño ligero y cobots basados en un generador de vacío neumático
  • Con el generador de vacío se incluyen también una brida y una garra
  • Aplicaciones Pick-and-Place
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario
  • Alimentación de productos en máquinas de carga superior, formadoras de cajas y bandejas
  • Aplicación en máquinas de envasado flexible con frecuentes cambios de formato
Productos destacados
  • El set contiene todos los componentes para el montaje rápido de una garra lista para la conexión
  • La garra intercambiable de forma flexible permite una amplia gama de aplicaciones
  • Mangueras pequeñas y ligeras para el suministro de aire comprimido para el generador de vacío integrado en la garra
  • Generación de vacío potente y eficiente energéticamente
  • Limpieza rápida y sencilla gracias al portatoberas de una única pieza
Sets de manipulación VEE
  • Placa adaptadora de brida (1) para la conexión mecánica con el robot ligero o Cobot
  • Generador de vacío (2) con módulo de brida integrado para la conexión a la garra
  • Efector final VEE (3) con una ventosa intercambiable
  • Conexión de los nodos del conector superior y del conector inferior con diferentes roscas
  • Ventosas de vacío (de libre elección en la gama de Schmalz)
  • Tubos de conexión y tapones para el montaje de las pinzas y la segmentación en diferentes zonas de vacío
  • Generador de vacío con brida y garra incluidas
  • Posibilidad de cambiar la garra de forma flexible
  • Adecuado para el funcionamiento con robots de diseño ligero y cobots
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por